Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Non plaqué
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Aucun
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
-
Diamètre du contact :
2.13 mm [ .084 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.8 – 3.3 mm [ .071 – .13 in ]
-
Taille du fil (AWG):
20 – 17
-
Taille du fil (mm²):
.5 – 1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Pour sertissage multiple :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
3500