Caractéristiques du type de produit
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Matériau de placage du bornier :
Non plaqué
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Finition du placage du bornier :
Aucun
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact (in):
.25
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
2.3 – 3.3, 3.3
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.08 – .13, .13
-
Taille du fil (AWG):
20 – 18
-
Taille du fil (mm²):
.5 – .9
-
Taille du fil (CMA):
1021 – 1624
-
Diamètre intérieur du fût à sertir (mm):
.89, 2.41
-
Diamètre intérieur du fût à sertir (in):
.035, .095
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longueur totale du produit :
14.24 mm [ .561 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine