Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Éclairé :
Avec
-
Style de jambe :
Ouverture papillon
-
Type de connexion d’interrupteur :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Style d’actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonction de fonctionnement :
NO
-
Patte de support :
Sans
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Jumelé :
Avec
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau de l’actionneur :
Nylon
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique (LCP)
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l’actionneur :
Violet
-
Force d’actionnement :
260 g [ 9,17 oz ]
-
Matériau du couvercle :
Alliage de cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
50
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Avec
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Hauteur du produit (in):
.098
-
Largeur du bouton :
2.3 mm [ .118 in ]
-
Longueur d’actionnement :
.5 mm [ .02 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-35 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée