Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - quatre directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l’actionneur :
POM
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Déplacement de l’actionneur :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientation de l'actionneur :
Haut
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3 mm [ .118 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur du produit :
24 mm [ .945 in ]
-
Largeur du produit :
8 mm [ .315 in ]
-
Longueur d’actionnement :
3.5 mm [ .138 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB