Caractéristiques du type de produit
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Perçage d’isolation, Support d’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Broche, Broche
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Matériau de placage du bornier :
Non plaqué
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Finition du placage du bornier :
Aucun
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
2.7 – 4.1, 4.1
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.106 – .161, .161
-
Taille du fil (AWG):
18 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.8 – 2.5
-
Taille du fil (CMA):
1600 – 4234
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.32 mm [ .013 in ]
-
Longueur totale du produit :
20.5 mm [ .806 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bande