Caractéristiques du type de produit
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Perçage d’isolation, Support d’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
393.7
-
Type de borne à sertir :
Broche, Broche
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
11.1 mm [ .433 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
1.9 – 2.79, 2.79
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.075 – .11, .11
-
Taille du fil (AWG):
18 – 16
-
Taille du fil (mm²):
.8 – 1.3
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.46 mm [ .018 in ]
-
Longueur totale du produit :
22 mm [ .866 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bande