Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
16
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
720
-
Résistance de bobine (Ω):
36
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe A
-
Tension nominale de bobine (VDC):
5
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
240
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
5000
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
600 – 800
-
Lignes de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Limite courant en continu (A):
16
-
Limite courant contact durée courte (A):
16
-
Courant limite commutation contact (A):
16
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
4000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
13 g [ .459 oz ]
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 10 000 V entre les contacts et la bobine
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Matériau du contact :
AgSnO
-
Nombre de contacts :
1
Dimensions
-
Hauteur du produit :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Longueur du produit :
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
Largeur du produit :
12.8 mm [ .504 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Distance de contournement (mm):
5 – 8
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
60 °C [ 140 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube