Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Type d’épissure :
Épissure de spirale
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité d’épissage :
3
-
Nombre de dentelures :
5
-
Orientation des bandes :
Alimentation d’extrémité
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Dentelé
-
Poids du produit (g):
.119
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
26 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.15 – .6
-
Taille du fil (CMA):
300 – 1200
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.4 mm [ .015 in ]
-
Longueur du produit :
5.72 mm [ .225 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
20000
-
Méthode d’emballage :
Bande