Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
Type N
-
Style de connecteur RF :
Fiche
-
Compatible avec le type de câble RF :
LMR 240
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble :
Angle droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Bronze blanc
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Double
-
Matériau de placage du contact central du connecteur RF :
Or
-
Matériau du contact central du connecteur RF :
Laiton
-
Configuration des contacts de connecteurs RF :
Contacts captivés
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Dimensions
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) :
19.05 mm [ .75 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
Autre
-
Grade :
Militaire
-
Matériau diélectrique :
PTFE ou PFA