Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Argent
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Pré-argent
-
Matériau de base du contact :
Bronze
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
1.5 – 3