Caractéristiques du type de produit
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer, Submersible Pressure Transducer
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 50 pieds
Caractéristiques électriques
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 28
Dimensions
-
Longueur du produit :
15348 mm [ 604.26 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
.68 bar [ 10 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
2X, Min
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Autre
-
Options de capteur :
Protection IP68
-
Raccord :
G1/2 With Steel Cage