Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit de connecteur de capot et de base :
Capot
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Emplacement d’entrée du câble :
Fond
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M32
-
Type de dispositif de verrouillage du capot et de base :
Attache latérale
-
Emplacement de l’appareil de verrouillage :
Partie inférieure du boîtier
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
73.5 mm [ 2.888 in ]
-
Longueur du produit :
72 mm [ 2.829 in ]
-
Largeur du produit :
43 mm [ 1.689 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
-
Quantité d’emballage :
5