Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit de connecteur de capot et de base :
Capot
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Emplacement d’entrée du câble :
Partie supérieure et latérale
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
PG29/PG36
-
Type de dispositif de verrouillage du capot et de base :
Attache de verrouillage
-
Emplacement de l’appareil de verrouillage :
Partie inférieure du boîtier
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
78 mm [ 3.071 in ]
-
Longueur du produit :
120 mm [ 4.724 in ]
-
Largeur du produit :
43 mm [ 1.693 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
5