Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
18 mm [ 0,71 in ]
-
Hauteur :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Diamètre du produit :
15 mm [ 0,59 in ]
Fonctionnement/Application
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.