Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
12
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
1200
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Brillant
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
100 – 200
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
100 – 200
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
20.32 mm [ .8 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 60
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bande
-
Quantité d’emballage :
40000