Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Scellable :
Non
-
Type d’interface de fond de panier :
2 mm HM
Fonctionnalités de configuration
-
Lignes chargées :
Entièrement chargé
-
Nombre de colonnes :
5
-
Nombre de lignes :
19
-
Architecture du fond de panier :
Mezzanine
-
Nombre de positions :
95
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
≤1
-
Version diaphonique :
Standard
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.05 µm [ 2 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.7
-
Désignation de l’interface PCI :
Aucun
-
Longueur du poteau de liaisons (mm):
3.7
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact (mm):
8.2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .078 in ]
Dimensions
-
Longueur du module de fond de panier (mm):
37.88
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
14
-
Méthode d’emballage :
Tube