Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
Taille 16
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
1.56 mm [ .061 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisé
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
4.5 mm [ .177 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non