Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produits d’E/S enfichables :
Assemblage de cages
-
Scellable :
Non
-
Facteur de forme :
QSFP-DD
-
Type de cage :
1x1
-
Type d’accessoire thermique inclus :
Dissipateur thermique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 1
-
Nombre d’EON arrière par colonne de port :
0
Caractéristiques du corps
-
Style dissipateur thermique :
Ailette
-
Classe de hauteur du dissipateur thermique :
Personnalisé
-
Finition du dissipateur thermique :
Nickel
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
25.5
-
Matériau de la cage :
Acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 85
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Données haute vitesse
-
Compatible avec les dissipateurs thermiques :
Oui
-
Applications d’E/S enfichables :
QSFP DD
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
Autre
-
Conduit de lumière inclus :
Non
-
Type de fonction de rétention EMI :
Ressorts EMI internes/externes