Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Facteur de forme :
QSFP-DD
-
Type de cage :
Unique
-
Type d’accessoire thermique inclus :
Dissipateur thermique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 1
-
Nombre d’EON arrière par colonne de port :
0
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
400
Caractéristiques du corps
-
Style dissipateur thermique :
Ailette
-
Classe de hauteur du dissipateur thermique :
Mise en réseau
-
Hauteur du dissipateur thermique (in):
.531
-
Finition du dissipateur thermique :
Noir anodisé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 65 °C [ -67 – 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conduit de lumière inclus :
Non
-
Type de fonction de rétention EMI :
Ressorts EMI internes/externes