Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
53
-
Nombre de lignes :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
14
-
Architecture de tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
50 ˚, 90 ˚
-
Couleur du produit primaire :
Marron, Marron
-
Code du connecteur :
3
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
.63, 1.5, 2.8
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.025, .06, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 16, 30
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2.5, 3.5, 7
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.098, .137, .27
Dimensions
-
Longueur du produit :
44 mm [ 1.732 in ]
-
Largeur du produit :
45.8 mm [ 1.803 in ]
-
Hauteur du connecteur :
65 mm [ 2.559 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui