Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Style d’enveloppe :
Entièrement renforcé
-
Disposition du signal :
Différentiel
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
80
-
Empilable :
Non
-
Nombre de paires :
40
-
Nombre de positions :
120
-
Nombre de lignes :
12
-
Nombre de colonnes :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Emplacement du guide :
Droite
-
Nombre de positions de mise à la terre :
40
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
20 – 25
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
4
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Double faisceau, Double faisceau
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.76 – 1.52 µm [ 30 – 60 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.75
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
5.5 mm [ .217 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.4 mm [ .055 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme et vis
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Matériel de guidage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP - GF (polymère à cristaux liquides)
-
Ligne médiane (niveau) :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Emplacement du mur d’extrémité :
Gauche
-
Nombre de côtés renforcés :
3
Dimensions
-
Diamètre du trou PCB :
.39 mm [ .015 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1
-
Largeur du connecteur :
20.8 mm [ .819 in ]
-
Hauteur du connecteur :
24.6 mm [ .47 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Longueur du connecteur :
26.9 mm [ 1.059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
Certifié CSA, UL E28476
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube