Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1366
-
Espacement des grilles :
1.016 x 1.016 mm [ .04 x .04 in ]
Caractéristiques du corps
-
Style de cadre :
Rectangulaire
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de support de circuit intégré :
LGA 1366
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface – Bille de soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Couleur du plateau :
Noir