Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Bouchon
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de positions d’alimentation :
12
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Caractéristiques du corps
-
Code du connecteur :
A
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
6 mm [ .236 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
23.05
-
Espacement de ligne à ligne :
8.1 mm [ .319 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton