Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance de précision
-
Type d’élément :
Film mince
-
Code de taille d’emballage :
0204
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
200
-
Puissance nominale (W):
.25
-
Valeur de résistance (Ω):
442
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Tolérance des composants passifs (%):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Type de terminaison de la résistance à montage en surface :
Face sans plomb à électrode métallique (MELF)
-
Nombre de terminaisons :
2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 155
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±10
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine