Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance fusible
-
Code de taille d’emballage :
2010
-
Type d’élément :
Film épais
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
68
-
Puissance nominale (W):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de terminaisons :
2
-
Type de terminaison de la résistance à montage en surface :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±500
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine