Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion d’interrupteur :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Type de produit d’interrupteur à bouton-poussoir :
Interrupteur
-
Éclairé :
Sans
-
Style d’actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Nombre d’actionneurs :
Simple
-
Action encliquetable :
Sans
-
Patte de support :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonction de fonctionnement :
Momentané
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Méthode d’étanchéité :
Joint d'étanchéité (époxy)
-
Matériau de l’actionneur :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Profil d’actionneur :
Étendu
-
Style du connecteur de traversée :
Non fileté
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
-
Force d’actionnement :
50 – 400 g [ 1,77 – 14,11 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or sur nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Non
-
Processus étanche :
Non
Dimensions
-
Longueur d’actionnement :
4.01 mm [ .158 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 65
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Lot, Lot