Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à panneau
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Style de bloc :
Tourelle isolée
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de niveaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Type de barrette de connexion :
Tri-barrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Type de terminaison inférieure :
Patte de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
6-32
-
Options de montage :
Oreilles de montage d’extrémité
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Type de terminaison supérieure :
Tête combo de liaison
-
Matériau de la vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Chromate de zinc
-
Type de tête de vis :
Combo Phil-Slot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
150.85 mm [ 5.939 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 12
-
Taille du fil (mm²):
.326 – 3.31
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 105 °C [ 0 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0