Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Style de bloc :
Aucun
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
11
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de niveaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
-
Matériau de placage de la languette de raccordement rapide :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M3
-
Options de montage :
Trous de montage de 3.6mm de diamètre
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Matériau de la vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Chromate de zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6
-
Ligne médiane (niveau) :
12 mm [ .472 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 10
-
Taille du fil (mm²):
.3 – 6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-35 – 100 °C [ -31 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
75