Caractéristiques du type de produit
-
Type d’élément :
Fil enroulé
Caractéristiques électriques
-
Inducteur (µH):
5.6
-
Courant nominal (max) (mA):
12000
-
Résistance CC (Ω):
.0092
-
Tolérance des composants passifs (%):
25
Dimensions
-
Longueur du produit :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Largeur du produit :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Hauteur du produit :
5.6 mm [ .22 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Ruban et bobine, Ruban et bobine