Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension de la bobine (max) (VAC):
24
-
Tension nominale de bobine (VAC):
24
-
Résistance de bobine (Ω):
11
-
Type de réseau :
CA
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Disposition des contacts :
2 types X, DPST NO DM
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement au circuit :
Vis 10-32 avec quatre connexion rapide 0.25
-
Type de connexion de la bobine :
Connexion rapide 0,25 (double)