Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de contact :
41.63 mm [ 1.639 in ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Taille du contact :
Taille 12
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Attache de retenue
Fonctionnement/Application
-
Fonction de processus de soudure :
Trempé dans la soudure
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage