Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Charge différentielle
-
Empilable :
Non
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
112
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Impédance (Ω):
100
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
2
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
675
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Or
-
Forme de contact :
Carré, Faisceau unique
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.38 mm [ .015 in ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.25 µm [ 9.8425 µin ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.25 µm [ 9.8425 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.25, 9.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.94 mm [ .037 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
18.36 mm [ .722 in ]
-
Hauteur de la pile :
19 mm [ .748 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
18
-
Méthode d’emballage :
Boîte, Plateau