Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance de puissance
-
Type d’élément :
Composition carbone
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
-
Puissance nominale (W):
.25
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
15
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Matériau des bornes :
Cuivre
-
Nombre de terminaisons :
2
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
6.3 x 2.4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
-
Coefficient de température (ppm/°C):
-700 – 400
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Munitions emballées