Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Style de bloc :
Fond plat avec des dispositifs d’espacement
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de niveaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Type de barrette de connexion :
Double barrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Type de terminaison inférieure :
Tourelle de soudure
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
6-32
-
Options de montage :
Oreilles de montage d’extrémité
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type de terminaison supérieure :
Tête combo de pince de fil
-
Matériau de la vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Chromate de zinc
-
Type de tête de vis :
Combo Phil-Slot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Ligne médiane (niveau) :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit :
188.95 mm [ 7.439 in ]
-
Taille du fil (AWG):
22 – 12
-
Taille du fil (mm²):
.326 – 3.31
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
-
Quantité d’emballage :
50