Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Massif
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
51
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Cadmium
-
Longueur des câbles volants :
4.37 mm [ .172 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Câbles volants préterminés
Fixation mécanique
-
Matériel de montage :
Assemblage de chevalet de manivelle