Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Fil émaillé, Massif
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne de fil émaillé :
RAST 5D
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Dimensions
-
Taille du fil émaillé (AWG):
33 – 31
-
Taille du fil émaillé (mm):
.18 – .27
-
Épaisseur du stock (côté fil émaillé) :
.32 mm [ .013 in ]
-
Longueur du produit :
16.2 mm [ .637 in ]
-
Hauteur du bornier :
16.2 mm [ .637 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine/carton