Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
3
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 12
-
Taille du fil (mm²):
.75
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
25
-
Méthode d’emballage :
Sac