FASTON 端子、リセプタクルおよびタブ

FASTON 端子 - リセプタクルおよびタブ

迅速な実装と低コストで信頼性の高い接続を実現できることから、FASTON 端子は 60 年以上にわたり使用され続けてきました。

高速な実装、一貫した信頼性、回線ごとのコストの低さ。 このような利点から、当社の FASTON コネクタ製品は、家電および自動車業界をリードする存在となっています。また、そのような利点がさらに多くのユーザを引き付け続ける要因となっています。 60 年以上もの間お客様にクイック コネクトを提供してきた実績に基づき、当社では常に新しい製品や改良された製品を開発し、当社のクイック コネクト製品ファミリに追加する取り組みを行っています。革新性と継続的な改良に対する当社の取り組みにより、FASTON 端子製品ラインは業界のリーダとしての地位を保ち続けています。 近年拡張された製品ラインの例としては、低挿入力端子、耐熱端子、ロー プロファイル端子の各シリーズの拡大などが挙げられます。 FASTON 端子専用に開発されたアプリケーション ツーリング類もひととおり用意されています。これにより、すべての接続が性能面で同一になるように、各端子の圧着寸法が正確に制御されます。

特徴

絶縁および構成
  • 絶縁および非絶縁
  • ストレートおよびフラグの各構成
  • 応力除去済みレセプタクル
  • 各種めっきオプション
  • ポジティブ ロック コネクタ ソリューション
  • 高温ソリューション
  • アプリケーション ツーリング

60

60 年以上にわたるクイック コネクト ソリューション

250°C

許容接続温度

製品ライン

リセプタクルおよびタブ
  • フラグ リセプタクル: フラグ リセプタクルは、スペースが重要な要素である用途で信頼性の高い結線です。これらのリセプタクルには、導体の軸に直角の嵌合タブがあります。 
  • ストレート リセプタクル: ストレート リセプタクルは絶縁ありまたは絶縁なしで作成されています。絶縁リセプタクルの直径は 0.040 から 0.230 です。
  • ワイヤ クリンプ タブ: これらのタブは、ライン スプライスおよびその他の特殊用途に特化して設計されています。ワイヤ クリンプ タブは "F" クリンプ結線の 22-14 AWG ワイヤに実装でき、絶縁サポートが付いています。
  • プリント基板タブ: PCB 孔挿入およびはんだ付けによる永久固定用に設計されています。
  • 基板マウント タブ: すべてのシリーズをご用意しています。基板タブの取り付けプロセスでは、スタッド穴を通してリベットまたはねじを利用します。TE では、90 度構成および角度付きバージョンの幅広い基板マウント タブを用意しています。
  • ロック アクションおよび接触面: 接触面を増やし、しっかり保持するための適切な挿入深さでタブとリセプタクルをロックするように設計されています。

材質と仕上げ

銅、鋼、真鍮、スズ、および銀
  • りん青銅めっき: アンモニアなど、一般に真鍮が腐食する用途で使用されます。
  • 真鍮めっき: 多くの場合、最適な環境条件を備えた用途で使用されます。

  • 鋼ニッケルめっき: 耐熱で信頼性の高い接続を実現します。家電製品用途に適しています。
  • 真鍮/りん青銅銀めっき: 銀めっき接続は、最高動作温度および高電流容量 (腐食) を可能にします。アンモニアに適しています。

  • 真鍮/りん青銅スズめっき: リセプタクルおよびタブをスズめっきすることで、高温での操作性が向上するほか、腐食から接続を保護します。

クリンプ引抜力

引張強度、FASTON 端子

端子接続へのワイヤの引張強度が最大であることは、信頼性の高い電気的性能を保証することにはなりません。最大引張強度と電気的安定性の間で妥協点を見つけることが推奨されます。一般に、引張強度はタブをリセプタクルから取り外すのに必要な力よりはるかに強いため、問題や危険は生じません。

 

クリンプ引き抜き試験で示された力は、端子からのワイヤ出口方向と平行な軸で圧着端子からワイヤを取り外すのに必要な最低限の力を表しています。この力には、絶縁クリンプの保持力は含まれません (該当する場合)。

クリンプ引き抜き試験の力 (UL-310 仕様)
ワイヤ サイズ   Minimum Force
AWG (mm2)   ポンド N
22 0.32   8 36
20 0.52   13 58
18 0.82   20 89
16 1.3   30 133
14 2.1   50 223
12 3.3   70 311
10 5.3   80 356

用途

家庭用器具およびシステム
  • 洗濯機
  • 乾燥機
  • 電気およびガス レンジ
  • ウォール オーブン
  • 食洗機
  • 冷蔵庫
  • HVAC