速度、信頼性、回線ごとのコストの低さ

FASTON タブおよびリセプタクルは、高速処理、適用コスト低減、一貫した信頼性の高い接続を実現するクイック コネクト端子の製品群で構成されています。製品群には、ストレートおよびフラグ クイック ディスコネクト リセプタクル、ワイヤ圧着タブ、プリント基板 (PCB) およびボード マウント タブが含まれます。端子には多くのオプション機能が用意されており、絶縁済み Ultra-Fast および Ultra-Pod FASTON 端子、低挿入力 (LIF) 標準 FASTON リセプタクル、コンパクトな Mini FASTON 端子、高耐熱性ニッケルめっき鋼端子などから選べます。FASTON 製品は、0.110 インチの最小の「110 シリーズ」から 0.312 インチの最大の「312 シリーズ」まで、タブ幅に応じてシリーズごとにグループ分けされています。

FASTON 端子

製品特徴

 

タブ幅 (インチ) .110, .125, .187, .205, .250, .312
向き
ストレート、左側フラグ、右側フラグ、ピギーバック
タブ厚 (インチ)
.012-.032
圧着のタイプ
F クリンプ、タブロック、C クリンプ、2D クリンプ
ワイヤ サイズ (AWG)
26-8 材料 / めっき
ベース: ブラス、りん青銅、鋼
めっき: スズ、予備スズ、銀、ニッケル
最大連続電流 (A)
24 事前絶縁
最大使用温度 (°C)
標準: 110
高温: 250
認証機関による認可
UL、VDE、CSA
リセプタクル対タブの挿入力 (N)
15-80 絶縁体の難燃性
UL 94 V-0 および V-2

注目の製品

標準 FASTON 端子

高度なクイック ディスコネクト端子は、最大 6 回の嵌合試験を耐え抜いた堅牢な低挿入力 (LIF) 設計が特徴です。複数の圧着オプションの端子をご用意しています。その中には、1 つの端子とアプリケータであらゆるサイズのワイヤに対応できる革新的な 2D クリンプが含まれています。

 

F-Spring Contact 端子

人間工学に基づいて設計された端子では、安全で効率的なアセンブリを実現できます。保持や挿入が改善され、接点が安定しているというメリットがあります。

 

Ultra-Fast FASTON リセプタクルおよびタブ

完全に絶縁された FASTON リセプタクルおよびタブでは、端子が完全に保護されており、クローズ バレル ワイヤ圧着になっています。

 

Ultra-Pod FASTON 事前絶縁端子

完全に絶縁された FASTON リセプタクルおよびタブには、プレスとアプリケータのストローク 1 回で圧縮および絶縁される F クリンプ端子が備わっています。

 

異なる厚さのタブに対応する 4.8 シリーズ FASTON リセプタクル

4.8 (187) シリーズ ストレート FASTON リセプタクル端子は、0.5 mm (0.020 インチ) または 0.8 mm (0.031 インチ) 厚のクイック ディスコネクト タブと嵌合するように設計されています。

 

250 シリーズ Mini FASTON リセプタクル

スペースが限られた用途に対応するコンパクトなストレート端子です。リセプタクルは、0.250 × 0.032 インチのタブと嵌合し、7 A までの連続電流に対応します。