空気流量 (MAF) センサ

空気流量センサ

TE Connectivity (TE) では、信頼性が高く正確な空気流量 (MAF) センサを、自動車・医療・ガス産業など多様な用途向けに製造しています。

センサの特長:

TE の MAF センサ ラインナップが提供する各種機能
  • 薄膜風力センサ技術
  • ハイブリッド パッケージ
  • 熱膜流速計コンポーネント
  • 単方向型 (LMM-H03) および双方向型 (LMM-H04) 設計
  • ヒーター低温でも優れた感度を提供、高速応答、高精度の空気温度センサ
  • 23 × 10.15 × 1.1 mm パッケージ
  • 内燃機関の吸気・肺活量計・産業用途の空気流量測定を始めとする用途向け
orange