DC コンタクタ

DC コンタクタ

航空宇宙や防衛などの用途に対応する軽量の高電圧 DC コンタクタ。

スイッチング性能の実績。 以前のコンタクタモデルの定格電流は 25 A のみでしたが、一部の最新設計では、投入、遮断、および通電の定格が 500 A で、過負荷定格電流が最大 2,000 A です。 当社では、コンタクタに電気的または機械的エコノマイザーを装着したり、またはお客様独自のエコノマイザー回路を適用できるように基本的なコンタクタを提供しています。

HARTMAN DC コンタクタ

HARTMAN DC コンタクタは、最も過酷な環境条件に対応できるように設計された軽量で環境的に (ガスケット) 密閉された製品です。最も過酷な環境条件や 50,000 フィートを超える高度にも対応できるように、密閉シールされたエンクロージャを備えています。また、複数の主接点構成と補助接点構成をご用意しています。AC および DC コンタクタは、MIL-PRF-6106 の該当する要件または特定の顧客仕様を満たすように設計されています。 

KILOVAC DC コンタクタ

航空宇宙や防衛などの用途で求められるスイッチング性能には、TE Connectivity の KILOVAC DC コンタクタがお応えします。これらの軽量コンタクタは非常に小さいパッケージでありながら、DC 900 V で最大 500 A の連続定格電流を提供します。   

DC コンタクタ
当社は、高度に専門化したコンタクタがクリティカルな用途で求められていることを把握しており、お客様をサポートする用意が整っています。当社のテクニカル セールス チームおよびエンジニアはお客様と協力して、お客様の要件を正確に満たすユニットを提供します。

高電圧 DC コンタクタ

製品仕様の概要

製品シリーズ   MAP101 MAP100 CAP202 CAP200/MAP200 MAP201 CAP200B
主接点のデータ              
連続電流 A 100 100 300 500 350 500
端子の電圧範囲 DC V 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900
定格電流、DC 270 V、負荷抵抗時の電気的寿命 サイクル 25,000 15,000 10,000 1,000 5,000 2,000
DC 350 V での過負荷 (投入/遮断) A 2,000/2,000 500/1,500 650/2,000 650/2,000 2,000/2,000 650/1,500
DC 350 V での破壊 (遮断のみ) A 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 1,500
接点配置   SPST SPST DPST SPST SPST SPST
端子フォーム   ラッチ X (NO) またはラッチ X (NO) X (NO) またはラッチ X (NO) またはラッチ Y (NC)
定格電流での接触抵抗 ミリオーム 0.75 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2
補助接点のデータ              
端子フォーム/セット数 (最大)   フォーム A/1 フォーム A/1 フォーム C/4 フォーム A/2 フォーム A/2 フォーム A/1
最大 DC 30 V (Ag/Au) での定格電流 A 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1
最小信号レベル Vdc/mAdc

Ag 6V/15mA    

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA 

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA    

Au 5V/5mA

Ag 6V/15mA   

Au 5V/5mA

誘電耐電圧              
他のすべてのポイントへのコイルに結線する端子 Vrms 1,500 1,500 2,200 2,200 2,200 2,200
絶縁抵抗              
DC 500 V で初期値 メガオーム 100 100 100 100 100 100
DC 500 V で寿命終了 メガオーム 50 50 50 50 50 50
環境データ              
動作温度範囲 °C -55 ~ +85 -55 ~ +85 -55 ~ +85 -55 ~ +85 -55 ~ +85 -55 ~ +85
保管温度範囲 °C -65 ~ +125 -65 ~ +125 -65 ~ +125 -65 ~ +125 -65 ~ +125 -65 ~ +125
衝撃, 11 ms, 半正弦波 G's 20 20 30 20 20 20
振動、正弦波 (55 ~ 2,000Hz) G's 20 20 20 20 20 20
コイル過渡抑制   いいえ X、はい/ラッチ、いいえ はい はい はい はい
機械的データ              
最大/標準 25°C (バウンス含む) での動作時間 ms 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20
最大解放時間 ms 15 15 15 15 15 15
最大バウンス時間 ms 5 5 5 5 5 5
最小機械寿命 サイクル 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
重量 (公称) ポンド (kg) 0.79 (.35) 0.79 (.35) 1.3 (.59) .95 (.43) .95 (.43) .95 (.43)
コイル電圧 (公称) DC V 28 28 28 28 28 28