TE Connectivity の電気機械リレーと半導体リレーは、極めて過酷な環境で動作するように特別に設計されています。 これらの航空宇宙およびミリタリ用航空リレーには、TO-5、1/6、1/5 サイズ (0.150 グリッド)、1/2 サイズの水晶振動子缶、フルサイズの 2、5、10、25 A デバイスなど さまざまなサイズがあり、通常はハーメティック シールによって異物の混入がない動作ができます。
製品ラインナップには、M28750 や M28776 などの 仕様でミリタリ認証を受けた軍用規格のソリッド ステート リレー (SSR) も含まれています。 これらの SSR は、当社の電気機械リレーと同様の電気的 および環境的条件に対応できます。 さらに、防衛 用リレーの製品ラインナップには、CII 低信号リレーおよびミッドレンジ リレー 、さらに HARTMAN AC および DC リレー があります。
TE では、要求の厳しい高性能用途での使用に対応する、リレー、コンタクタ、ソレノイド、および配電ユニットの設計と製造において、卓越した技術を提供しています。市販既製製品、厳格な軍用規格に適合する必要のあるコンポーネント、あるいは高度に専門化したカスタム設計製品をお求めなら、TE がお客様の要望にお応えします。
当社は、高信頼性と宇宙環境に対応するリレー ソリューションを幅広く提供しています。 当社の宇宙用途製品は既定の QPL ミリタリ仕様を満たすリレーの製造から始まり、次いで、お客様固有の用途要件に合わせています。クリーンルームの建設、高度に制御されたプロセス、データの追跡およびシリアル化、製造サイクル全体の品質監査、広範な製品テスト。
当社の DC リレーは、鉄心に単線コイルを巻いているため電磁石になっています。コイルに通電すると電流が途切れないため、磁化の発生は安定します。電流が途切れ、鉄心が磁化されなくなると、スプリング式レバーは弛緩した位置に戻り、接点が元の位置に切り替わります。
単極リレーは単一回路の接点配置であり、ある位置での接続、または共通状態への別の接続を示します。インダストリアル リレーは、生産ライン、ロボット、エレベーター、制御パネル、CNC マシン、モーション コントロール システム、照明器具、ビル システム、太陽光発電、HVAC、そして安全性が最重視されるさまざまな用途に使用されています。
当社の高電圧開閉デバイスのラインナップには、航空宇宙、商用、軍用の電力系統向けの軽量小型かつ効率の高い AC および DC コンタクタがあります。これらのコンタクタは、複数の接点構成、定格電流/定格電圧、補助接点構成、取り付けスタイルが用意されています。当社は技術的な経験、知識、そして、厳しい要件に対処するお客様をサポートいたします。
当社の HARTMAN の AC および DC コンタクタは、軽量で環境的に (ガスケット) 密閉されています。ハーメティック シールされたエンクロージャは、一部の極度に厳しい環境条件や 50,000 フィートを超える高度でも使用できます。複数の主接点構成と補助接点構成をご用意しています。AC および DC コンタクタは、MIL-PRF-6106 仕様または特定の顧客仕様を満たすように設計されています。
このカタログは、ドライ回路から 1000 A までのスイッチング機能を備えた当社の製品シリーズを扱っています。最大 6 GHz の信号のスイッチングに対応するリレーや、最大 70 kV の電圧に対応するリレーもあります。ソリッドステート回路と電気機械的出力またはソリッドステート出力を組み合わせてタイマー、センサ、モニタ、コントローラを構成するタイプもあります。また、これらは過度な温度、衝撃、振動、高度の中で動作するように特別に設計されています。当社のラインナップには評判の高い高性能スイッチング ソリューション ブランドを取り揃えています。すなわち、CII、HARTMAN、KILOVAC です。
よくある質問 (FAQ)
航空宇宙およびミリタリ用航空リレーおよびコンタクタ
Q: TE の CII、Hartman、Kilovac の各ブランドはどこが違うのですか?
A: CII 製品シリーズには DC リレーと AC リレーが含まれており、信号レベル リレーから 50 A のハーメティック シールされたリレー (ミッドレンジ製品) までを取り揃えています。このカテゴリには、TO-5 スタイル リレー、マイクロミニチュア リレー、時間遅延リレー、ミリタリ スペックを取得した製品が含まれます。Hartman のラインナップは、25 A ~ 1000 A の DC および AC コンタクタを提供しています。このカテゴリには、1PST ~ 3PDT 環境シール デバイスが含まれます。Kilovac ブランドには、ハーメティック シールされた高電圧 DC リレー&コンタクタがあります。このカテゴリには、数アンペア~ 1000 A の 270 Vdc ~ 70 KVdc デバイスが含まれます。
Q: TE のインダストリアル リレーは高性能リレーと比較してどうですか?
A: 産業用製品 (Potter & Brumfield、Axicom、Schrack) は通常、UL または CSA 定格です。高性能製品 (CII、HARTMAN、Kilovac) は通常、ミリタリまたはカスタム基準値試験手順に従って審査されているか、M6106、M83726、または M83536 の認証評価を受けています。産業用製品は通常、プラスチック ケースに収容されていて非防水です。高性能製品は通常、ハーメティック シールされているか環境的に密閉されており、金属ハウジングに収容されています。インダストリアル リレーは通常、アプライアンス、自動車、コンピュータ、消費者製品などで使用されています。高性能デバイスは通常、医療、ミリタリ、航空宇宙、過酷な環境や高い信頼性が要求される環境で使用されています。
Q: CII 低信号リレーが航空宇宙用途に適している理由は何ですか?
TE の CII 低信号電気機械式リレーは、航空宇宙用途の最も要求の厳しい 環境条件下でも動作するように設計・製造されています。 リレーは、さまざまな パッケージ サイズ、取り付け構成、結線オプションで切り換える、最大 10 A シグナル レベルの定格を備えています。ラッチ機能のないものとあるものの両方の設計が利用可能です。標準、バイファイラ、および高感度のコイルが用意されています。オプションのダイオード抑制もあります。
Q: CII ミッドレンジ リレーが航空機用途にもたらす利点は何ですか?
TE の CII ミッドレンジ リレーは、コンパクトなパッケージで効率的な電力 スイッチングを備えているため、航空機用途で重要なサイズと重量を削減できます。 リレーのサイズは、コンパクトな 5 A パッケージから、1 インチ キューブ エンクロージャの 50 A バージョンまで さまざまです。バランスの取れた負荷設計によって、一定した高い接触圧、反発力の低減、アーチ作用の抑制が実現し、端子の寿命を延長します。また、各種コイル オプションが用意されており、AC または DC 制御できます。