ELCON Mini パワー ファミリ

最適パワーの Mini コネクタ

より狭いスペースにより多くの機能を凝縮した ELCON Mini パワー コネクタは、高さ 8 mm の小型フォーム ファクタで同種の小型サイズ ソリューションよりも高い電流に対応します (端子あたり最大 40 A、AC または DC 400 V)。これらの相互接続は、低抵抗の信頼できるインタフェースによって、システム性能に信頼と安心を提供します。主な特長には、ポジティブ金属ラッチによる保持機能、検出/検知の機能別に符号化された端子 (オプション)、高性能アース、業界で実績のある圧着端子が含まれます。

コスト効率

電線対基板用のコスト効率に優れたソリューション

40

端子あたり最大 40 A の高電流に対応

信頼と安心

ポジティブ金属ラッチの保持機能による確かな接続

Open Compute Project

OCP スイッチング電力ソリューション

ELCON Mini パワー コネクタは、OCP のトップオブラック (ToR) 用「Wedge」スイッチにおける、内部電線対基板の電力ソリューションです。 

小型のサイズ、大型のパワー

優れた機能
  • バリュー エンジニアリングによって認められた端子設計により、端子あたり最大 40 A の高電流に対応
  • AC または DC 400 V に対応
  • 高さ 8 mm の小型フォーム ファクタ
  • 2 極構成、一般的な低背型設計の HDMI マルチメディア端子とほぼ同じサイズ
ELCON Mini 3 極パワー コネクタ
3 極構成により保護アースにシーケンス ピン長が提供され、接触保護構造の端子によって安全性が強化されています。

安心と信頼の設計

  • 低抵抗の信頼できるインタフェース
  • ポジティブ金属ラッチによる保持機能
  • 電力 I/O 用途向けのプルタブ*
  • 検出/検知の機能別に符号化された端子*
  • 保護アース用の接触保護構造端子と 3 本目のピン*
スタック 2 x 3 ELCON Mini コネクタ ソリューション
省スペース設計の 2 x 3 構成によるスタック リセプタクルで提供されています。

幅広いオプション

  • 他社製品に比べてより幅広い汎用ポートフォリオ
  • 圧入取り付けまたははんだテール部品*
  • ケーブル アセンブリ製品は、標準設計またはルーティングの可能性を高める柔軟性の高い設計が用意されており、高度なカスタマイズが可能

 

*オプション機能。構成により使用できない場合があります。

ELCON Mini ケーブル アセンブリ製品
幅広い標準製品およびカスタムのケーブル アセンブリ オプションが用意されています。