TE Connectivity は、あらゆる主要な USB 進化の最前線を歩んできました。 1990 年代半ばに初の USB 1.0 コネクタの開拓を支援して以来、現在の最先端 USB4 Gen 3 ソリューションの提供に至るまで、TE Connectivity は常に USB 技術の進化をリードしています。TE は USB-IF の創設メンバーとして、データ転送速度の高速化や、より高出力な充電機能への業界の移行に継続的に関与するとともに、リバーシブルな USB Type-C インタフェースや最大 240 W まで対応する電力供給機能などのイノベーションを支えてきました。標準的な Type-A および Type-B から、堅牢で防水性を備えた USB-C コネクタまでを網羅する当社の包括的な製品ラインアップは、民生用電子機器、産業用オートメーション、次世代 IoT エコシステムにわたる用途において、設計者に高い信頼性、拡張性、柔軟性を提供します。

設計
あなたのプロジェクトはここから始まります。入手からものづくりまで、必要なときに必要なものを NexFront ストアで。
新しい通信技術の設計に取り組むエンジニアリング チーム。
お客様の設計に最適な USB コネクタはどれですか。その違いを詳しくご覧ください。