スタンダード アンテナ

あらゆるものを、どこでも接続

TE は、広がり続けるワイヤレスの世界に製品をつなげるための、スタンダードな内蔵アンテナ ソリューションの分野で世界をリードしています。多くの業界で、日常的に使用する製品やサービスへのワイヤレス機能の組み込みが行われてきました。TE では、必要とされる多くの機能を組み合わせて、ほとんどのワイヤレス製品に対応する高度なアンテナ ソリューションを提供しています。当社のアンテナ設計は、各地域の市場やグローバル市場、いずれのネットワークでも機能するよう、多様な周波数帯域に低価格で対応しています。

  1. アンテナ アセンブリ - TE 昆山 (英語)

TE が多く採用している製造技術には、MID (Molded Interconnect Device) 用の 2 ショットと LDS (Laser Direct Structuring)、メタル スタンプ、プリント基板 (PCB)、フレキシブル プリント回路 (FPC) などがあります。

  • ボード レベル シールド製法 (英語)

プレス加工による金属アンテナ

プレス加工による金属アンテナ

TE は、シングルバンドおよびデュアルバンドの用途に対応する、プレス加工金属を使用した高性能な内蔵薄型アンテナ ソリューションを開発しました。プレス加工金属製のアンテナは、多くのスタンダード アンテナ設計またはカスタム アンテナ設計において、低コストで非常に再現性の高い製造ソリューションを OEM に提供します。プレス加工は、低コスト性、グランド プレーンへの端子組み込み、大量生産可能な製造用ダイといった複数のメリットに加え、増産に向けたアセンブリ ステーションの追加も可能な、実績あるソリューションです。

FPC/PCB アンテナ

FPC/PCB アンテナ

フレキシブル プリント回路 (FPC) およびプリント基板 (PCB) は多帯域アンテナに最適で、複数のアンテナを使用しなくとも、ほとんどのワイヤレス製品がさまざまな周波数で動作可能になります。TE は、FPC および PCB を用いた高性能な内蔵薄型アンテナを豊富にご用意しています。プレス加工による金属アンテナと同様に、FPC アンテナおよび PCB アンテナは、多くのスタンダード アンテナ設計またはカスタム アンテナ設計において、低コストで非常に再現性の高い製造ソリューションを OEM に提供します。FPC アンテナおよび PCB アンテナは、さまざまなワイヤレス用途のニーズに対応しているほか、ツールに対する投資額の抑制、製造時におけるパターン変更に対応可能な柔軟性、最短のリード タイムでのツール開発実現などのメリットをもたらします。

  1. 薄型ソリューション (英語)

より薄型の民生機器の要望に応えるために、当社は顧客が求めるコネクタをカスタム設計できます。当社はコネクタの高さを最大で 30% 削減できます。これにより、現在そして将来の超薄型民生機器が実現可能になります。

2118309-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ MCIS
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ 薄型基板
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 3.7
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 1.4
  • 取り付けのスタイル 接着剤
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 120
  • 長さ 40.1625
  • 8
  • 高さ 1
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n/ac/ad、Bluetooth、ZigBee、Wi-Fi
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 袋/箱
1513431-2 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 .5
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 長さ 12.85
  • 3.76
  • 高さ .79
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 b/g、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 袋/箱
2118060-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ MCIS
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ 薄型基板
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 2300 – 3800
  • 重量 3.3
  • 取り付けのスタイル 接着剤
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル (チャネル別)
  • 同軸ケーブルの長さ 350
  • 長さ 29.591
  • 41.24
  • 高さ .304
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n、WiMAX、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 袋/箱
1513472-5 アンテナ
  • コネクタのタイプ MCIS
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 3
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 5.9
  • 取り付けのスタイル パネル マウント
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 360
  • 長さ 29
  • 16
  • 高さ 10
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 袋/箱
1-1513472-5 アンテナ
  • コネクタのタイプ MHF4L
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 外部
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 3
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 5.7
  • 取り付けのスタイル パネル マウント
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 同軸ケーブルの長さ 270
  • 長さ 29
  • 14
  • 高さ 10
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 袋/箱
1513504-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 1
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 高さ 6.05
  • 直径 16
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 b/g、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 テープおよびリール
1513634-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 0
  • 周波数帯域 1565 – 1585
  • 重量 1
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 右円偏波
  • 地域 グローバル
  • 高さ 6.05
  • 直径 16
  • 地域別用途 GPS - グローバル: 1565 ~ 1585 MHz
  • ワイヤレス スタンダード GPS
  • ワイヤレス用途 GPS
  • 実装方法 テープおよびリール
1513164-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Dual Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ スタンプ
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2.5:1
  • ゲイン (最大) 4
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 1
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル (チャネル別)
  • 高さ 6.05
  • 直径 16.09
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 a/b/g/n、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 テープおよびリール
1513431-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ サーフェスマウント (SMT)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands Single Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <2:1
  • ゲイン (最大) 2
  • 周波数帯域 2400 – 2483.5
  • 重量 .5
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 グローバル
  • 長さ 12.85
  • 3.76
  • 高さ .79
  • 地域別用途 Bluetooth - グローバル: 2400 ~ 2483.5 MHz
  • ワイヤレス スタンダード 802.11 b/g、Bluetooth、ZigBee
  • ワイヤレス用途 Bluetooth
  • 実装方法 テープおよびリール
2118310-1 アンテナ
  • コネクタのタイプ タブ マウント (スルー ホール)
  • 製品タイプ アンテナ
  • Bands LTE World Band
  • アンテナのスタイル 埋め込み
  • アンテナのタイプ PCB
  • インピーダンス 50
  • VSWR (最大) <3:1
  • ゲイン (最大) 3.5
  • 周波数帯域 1710 – 1880
  • 重量 2.55
  • 取り付けのスタイル プリント基板
  • 極性 線形
  • 地域 EU
  • 長さ 74
  • 10.56
  • 高さ 1.57
  • 地域別用途 CDMA - アメリカ: 1850 ~ 1990 MHz
  • ワイヤレス スタンダード LTEEU、UMTS、US デュアル、EU トライバンド、WCDMA
  • ワイヤレス用途 CDMA 1900
  • 実装方法 袋/箱