Los terminales y empalmes TE Connectivity están diseñados para establecer conexiones confiables. Nuestra gama incluye una gran variedad de terminales y empalmes, como terminales de anillo, de horquilla, PCB, de pin, de cable, de remache y de soldadura, receptáculos, desconexiones rápidas aisladas y empalmes de soldadura. También fabricamos ferrules, entre ellos los que son para cables y los eléctricos, así como herramientas diseñadas para ayudarte a remachar nuestros productos de manera correcta. Nuestra gama de terminales estándar incluye rampas de entrada cónicas que ayudan a eliminar las hebras de cable dobladas y soporte de aislamiento para conexiones más fuertes y confiables. Los barriles dentados o con hoyuelos proporcionan el máximo contacto y resistencia a la maleabilidad después del remache y el aislamiento con código de colores con el tamaño del cable estampado en la lengüeta del terminal identifica el producto y ayuda a que el cable y el terminal coincidan de manera adecuada. Nuestros terminales resistentes a la radiación (150 °C) están diseñados para tolerar vibraciones extremas, choques y tensiones estructurales y otras condiciones que pueden afectar negativamente los requisitos críticos del circuito en equipos complejos.
Marcas destacadas
-
Terminales y empalmes AMPLIVAR
Los terminales y empalmes AMPLIVAR están especialmente diseñados para cable magneto de cobre (Cu) o aluminio (Al), con un diseño único de cable cilindro de cable para un crimpado de compresión de metal a metal superior con excelente maleabilidad a la tracción.
-
Terminales y empalmes AMPOWER
Diseñado para cables y conductores grandes, los terminales y empalmes AMPOWER son ideales para la generación y distribución de energía.
-
Terminales y empalmes sellados Copalum Lite
Más información sobre estos terminales resistentes y sellados hechos de aluminio con hasta un 60°% menos de peso.
-
Terminales FASTON
Nuestra cartera FASTON incluye terminales Ultra-Fast, Ultra-Fast Plus y Ultra-Pod totalmente aislados y nuestros receptáculos Positive Lock, diseñados específicamente para conexiones rápidas.
-
Terminales y empalmes PIDG
Los terminales y empalmes PIDG de TE son un terminal preaislado para una fiabilidad completa y uniforme en los entornos de circuitos más difíciles.
-
Terminales y empalmes PLASTI-GRIP
Los terminales y empalmes PLASTI-GRIP de TE son RBY preaislados diseñados específicamente para responder a la necesidad de aplicaciones eléctricas aisladas de bajo costo.
-
Terminales y empalmes SOLISTRAND
Los terminales y empalmes SOLISTRAND de TE ofrecen características de rendimiento superiores al terminar cables sólidos y trenzados o conductores de forma irregular.