Terminales y empalmes preaislados para una terminación eficiente

Los terminales PLASTI-GRIP son RBY preaislados diseñados específicamente para responder a la necesidad de terminaciones eléctricas aisladas de bajo costo. Los terminales y empalmes PLASTI-GRIP de TE Connectivity consisten en un cuerpo de cobre de alta conductividad y aislamiento de PVC codificado por colores que se puede utilizar en casi todas las aplicaciones comerciales. El cable y el cilindro del terminal proporcionan una conexión de máxima conductividad, resistencia a la tracción y alta resistencia a la corrosión.

Características del producto

Terminales y empalmes PLASTI-GRIP
  • Aislamiento de PVC, revestido en estaño
  • Rango de cables: 26 AWG – 2/0 AWG (0,12 – 76 mm2)
  • Voltaje de funcionamiento: 600 V
  • Clasificación de temperatura: 105 °C máx.
  • Listado por UL, certificado por CSA
  • Aceptado en todos los mercados
  • Fácil instalación con herramientas TE; rendimiento de engarce garantizado
  • El aislamiento proporciona una buena resistencia dieléctrica y soporta el aislamiento del cable para que no quede expuesto ningún cable desnudo
  • La entrada de cable canalizada en el terminal evita que los hilos de cable retrocedan y permite una inserción rápida de cable durante la producción a alta velocidad
  • Las estrías en el cilindro de engarce brindan el máximo contacto y resistencia a la tracción después del engarce
  • Engarce “C” especialmente diseñado por TE para un engarce de larga duración

Preguntas frecuentes

Terminales y empalmes PLASTI-GRIP

P: ¿Se pueden combinar cables en terminales PLASTI-GRIP?

R: Sí pueden, siempre y cuando el CMA total y el diámetro del aislamiento estén dentro de las especificaciones.

 

P: ¿Los terminales PLASTI-GRIP de TE tienen especificaciones MIL?

R: No, los terminales PLASTI-GRIP no tienen calificación militar; la mayoría de los terminales PIDG y SOLISTRAND están calificados para SAE AS7928.

 

P: ¿Qué terminal se debe utilizar en aplicaciones superiores a 105 grados centígrados?

R: Utilice terminales STRATO-THERM (catálogo 82011).

 

P: ¿Por qué los terminales PLASTI-GRIP pueden manejar terminales de 600 V y PIDG de solo 300 V?

R: No hay una cubierta metálica adicional para soportar el engarce.

 

P: ¿Por qué no se indica una altura de engarce para los terminales PLASTI-GRIP?

R: Es la geometría de las herramientas para engarce TE la que garantiza el engarce perfecto en los terminales PLASTI-GRIP

600V

Voltaje de funcionamiento

94V-0

Clasificación de aislamiento

UL

de UL y CSA

Terminación eficiente. Las herramientas de aplicación PLASTI-GRIP de TE se han desarrollado para garantizar terminaciones uniformes de alta calidad. La herramienta y el terminal se han diseñado juntos para promover la facilidad y la velocidad de aplicación al tiempo que proporcionan una presión de engarce precisa para cada tamaño de cable. PLASTI-GRIP está disponible en terminales de lengüeta de contacto de anillo, pala, con brida, pala y ranurada, así como empalmes paralelos y a compresión.

Aplicaciones

  • HVAC
  • Instrumentos/controles
  • Iluminación
  • Interruptores
  • Fuentes de alimentación
  • Cuadros de panel
  • Transporte
  • Motores
  • Reparación, servicio e instalación