Medición precisa del desplazamiento lineal
Los transductores de posición absoluta LVDT (transformador diferencial de variación lineal) y LVIT (transformador de inductancia de variación lineal) de TE Connectivity realizan mediciones precisas con excelente resolución y repetibilidad. Los LVDT y los LVIT cuentan con varias opciones de empaquetado y una vida útil extremadamente larga en entornos hostiles y aplicaciones críticas. Estos sensores se caracterizan por un acoplamiento magnético inductivo sin contacto y sin fricción, que resulta en un ciclo de vida extremadamente largo y una resolución prácticamente infinita. Disponemos de varias opciones de empaquetado estándares y personalizadas para las aplicaciones más exigentes.
Características del producto:
Sensores LVIT y LVDT
- Los LVDT de CA no contienen componentes electrónicos, lo que los convierte en una excelente opción para aplicaciones con restricciones de espacio o entornos operativos hostiles.
- Los LVDT de CC tienen componentes electrónicos de acondicionamiento de señal integrados y no requieren calibración ni acondicionamiento especial de la señal. Las unidades se pueden alimentar con voltajes de CC unipolares o bipolares y tienen salidas de voltaje, de corriente o digitales incrementales.
- Los LVDT con un émbolo accionado por resorte y un conjunto de rodamientos (sondas manométricas) son fáciles de instalar y se encuentran disponibles las versiones de CA, de CC y de salida digital en rangos de +/-0.020 in a +/-2.000 in.
- Los LVDT de núcleo separado están disponibles en varias configuraciones; por ejemplo: miniatura (CA), de uso general (CA, CC y alimentado por bucle), sellados (CC, alimentado por bucle), sellados herméticamente (CA, CC), sumergibles (alimentado por bucle), para zonas de riesgo (CA) y personalizados.
Características del sensor LVDT:
Sensor de posición
- Salida absoluta
- Repetibilidad del punto nulo en un amplio rango de temperatura
- Amplio rango de temperatura (-220 °C a 500 °C)
- Se puede reforzar contra la radiación
- Histéresis prácticamente nula
- Funcionamiento libre de fricción
- Resistente a los daños por sobrecarrera
LVDT de CA
Descripción general de la tecnología de sensores
- Un LVDT de CA básico consta de una bobina primaria y dos secundarias.
- El núcleo ferromagnético dentro del conjunto de la bobina proporciona un camino para el flujo magnético que une las bobinas.
- Cuando la bobina primaria se activa con un voltaje de CA (por lo general entre 3 y 7 Vrms a 2.5 kHz), el núcleo acopla por inducción el voltaje a las dos secundarias.
- La bobina se mantiene inmóvil a la vez que el núcleo se fija al objeto en movimiento con una biela.
- La electrónica hace posible determinar la posición exacta del núcleo dentro de la bobina.
LVDT de CC
Descripción general de la tecnología de sensores
- Un oscilador interno excita las bobinas con la señal de CA necesaria.
- El LVDT de CC tiene un pequeño circuito de acondicionamiento de señal dentro del armazón del sensor.
- El circuito demodulador síncrono lee la salida de las bobinas secundarias, luego la rectifica y la amplifica a una señal de CC incremental que es proporcional al rango completo de la posición del núcleo del LVDT.