Optimización del espacio

Con su diseño ultracompacto, los conectores de la serie DEUTSCH AS MICRO XTRALITE ofrecen a los equipos de carreras el paquete más pequeño y ligero para tres, cinco y seis cables. El de 6 vías es el conector AS más corto y ligero para seis cables, que ofrece una solución cuando el espacio es más limitado.

Características del producto

  • Envolvente de espacio mínimo
  • 3 contactos de tamaño n.º 22/ 5 contactos de tamaño n.º 24/6 contactos de tamaño n.º 24
  • Mecanismo de acoplamiento de bloqueo positivo
  • Adecuado para el acoplamiento ciego
  • Interfaz de contacto protegido
  • Característica de terminación de arranque
  • Acabado conductor de zinc negro
  • Sellado de cables interfacial
  • Accesorio adherido y sellado para evitar el ingreso de humedad

Aplicaciones

  • Adquisición de datos