Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología del conector de puesta a tierra o de conexión a maza :
Engarzado
-
Combinación 1 de conductores :
Suma total de conductores: 66 a 100 mm²
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje del conector de puesta a tierra o de conexión a maza (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor (grande) :
De varios hilos de cobre
Características de la terminación
-
Conexión de varilla de cable a tierra :
No
-
Conexión cable a cable :
Sí
Operación/aplicación
-
Instalación energizada :
No
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Puesta a tierra
Estándares de la industria
-
Certificación CSA :
No
-
Aprobado por el RUS :
No
-
IEEE 837 :
Sí
-
Incluido en la lista de UL :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto del conector de puesta a tierra o de conexión a maza :
Mundial